Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Sunchair
Nola

High Sunchair

Google-Übersetzung,

Hoher Sonnenstuhl

Sonnenliege

Designmatten Aldén

Der hohe Sonnenstuhl ist gewissermaßen eine Weiterentwicklung des niedrigen Stuhls – ein ergänzendes niedriges Möbelstück für entspanntes Sitzen im Freien. Der Unterschied liegt darin, dass der Sonnenstuhl noch mehr Eigenschaften eines Sonnenstuhls aufweist und vielleicht an Kontinente, eine Poolterrasse oder einen üppig begrünten Innenhof erinnert. In Gruppen angeordnet, schaffen sie, zum Plaudern und Gestalten von Landschaften, Gärten oder urbanen Räumen. Der hohe Sonnenstuhl gehört zur Möbelserie „Hoch/Niedrig“.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Length: 167 cm
    Width: 61.4 cm
    Height: 111 cm
    Sitting height: 35 cm
    Weight 57,3 kg

    Product numbers and combinations

    U11-58EHHigh Sunchair
    B11-05Additional fee for choice of non-standard wood
    B11-06Additional fee for choice of non-standard colour

    Append to product number

    Wood and finish

    E for oiled oak.
    LIN for linax impregnated pine.

    Metal surface finish

    C for any color of steel, at an additional cost. Choose a RAL colour.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard colours

    RAL 3005

    RAL 6015

    RAL 9005

    RAL 9010

    Gris 2150 Sablé

    Oiled oak

    Linax impregnated pine


    Character

    Sturdy outdoor chair with an angled backrest that encourages relaxation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-sunchair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSofas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1110
  • Breite (mm)1670
  • Tiefe (mm)614
Verwandt
  • HauptmaterialPowder Coatings
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)57
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)