Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Google-Übersetzung,
Hinken Abfallbehälter aus Kunststofffaser ist geräumig und dennoch schlicht. Die glatten Konturen und glänzenden Oberflächen dieses schlanken Designs machen es zu einer perfekten Ergänzung für moderne Räume. Der Papierkorb ist zum Beispiel Dosen, Papier und Glas angepasst. Der Abfallbehälter wird in den Standardfarben Weiß oder Anthrazitgrau hergestellt. Auch in einer kleineren Version, Hinken 40, und als Pflanzgefäß erhältlich. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhinken_litter_bin40
  • ProduktfamilieLitter bins
  • ProduktgruppeLitter bins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit