Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hook bicycle bollard
Nola

Hook bicycle bollard

3.1 von 5 Sternen3.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Fahrradständer sind ein fester Bestandteil des Stadtbildes. Ihre funktionalen Formen sind leicht zu unterscheiden, und die Seitenlinien, die sie in urbanen Zentren bilden, sind kaum zu übersehen. Vor diesem Hintergrund machten sich die Designer daran, einen Fahrradständer zu entwerfen, der mutig genug ist, um sich von einer urbanen Kulisse abzuheben, aber aus der Nähe kleiner erscheint. Das breite Metallband, das die Struktur von Hook bildet, macht es aus der Ferne sichtbar, während seine schmale Breite seine Form von der Seite betrachtet stromlinienförmig erscheinen lässt. Erhältlich in auffälligem Orange, Pastellblau oder Hellgrau, kann die Farbwahl den Fahrradständer besser sichtbar machen oder ihn mit dem Hintergrund verschmelzen lassen. Design: Note Design Studio.
Spezifikation
  • DimensionsHeight: 75 cm Width: 13.5 cm Foot plate: 20 cm × 10 cm Opening for lock/chain: 7.7 cm Assembly: Bolts to the surface. Variants: The bicycle stand is available in three standard colours: RAL 2010, RAL 6033 and RAL 7022. Materials: The bicycle stand is made from zinc-electroplated, yellow-chromed and powder-coated steel. Placement: The footplate is produced with bolt-holes to attach it to a built surface with four M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Character: A streamlined bicycle stand bold enough to stand out in the urban environment.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhook_bicycle_bollard
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)135
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit