Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

Google-Übersetzung,

Die Möbelgruppe Island fordert mit ihren organischen und asymmetrischen Formen den traditionellen, rechteckigen Banktisch heraus. Tische und Bänke mit unterschiedlichen Breiten an den Seiten sorgen für eine verspielte Atmosphäre und laden zu unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten ein. Durch die Anordnung mehrerer Tische in Längsrichtung können Sitzordnungen geschaffen werden, bei denen jeder jeden sehen kann.

Die Möbel sind aus Holz und feuerverzinktem Stahl gefertigt und können einzeln, mit oder ohne Armlehnen an Sofa und Bank, sowie in Gruppen erworben werden. Die Teile werden gegossen oder mit dem Boden verschraubt.

Island wurde ursprünglich für ein Kunstdekorationsprojekt in Sundbyberg, Stockholm, entwickelt, für das das Designduo Färg & Blanche das Produkt entworfen hat.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisland-picnic-table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)785
  • Breite (mm)2140
  • Tiefe (mm)1710
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-11 29 00
  • OmniClassTitelSite Furnishings

Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (84)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (7)