Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die preisgekrönte Möbelgruppe Kaskad wurde von der Bewegung des Wassers inspiriert, das über Stromschnellen strömt. Der Sessel ist die neueste Ergänzung der Gruppe. Die fließende Form und die fließenden Linien des Stuhls, der aus Bändern aus gebogenem Stahl gefertigt ist, die an einem konturierenden Rahmen befestigt sind, erinnern an Formen, die eher in der zeitgenössischen Kunst als im Industriedesign verwendet werden. Der Stuhl ist leicht und komfortabel und biegt sich ähnlich wie ein gefederter Rahmen, um zusätzlichen Komfort zu bieten. Die Möbelgruppe Kaskad umfasst einen Tisch und einen Stuhl. Gestaltung: Björn Dahlström
Spezifikation
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkaskad_loungechair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)12.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit