Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folke planter - rectangular
Nola

Folke planter - rectangular

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die markante Folke-Gruppe von Pflanzgefäßen ist frei von Verzierungen oder dekorativen Details und zeichnet sich durch glatte Oberflächen aus, die die robuste Schönheit von Aluminiumguss betonen. Folke wird in verschiedenen Größen hergestellt und bietet den perfekten Behälter für praktisch jede Art von Pflanzen. Integrierte Innenbehälter und interne Bewässerungstanks für kontinuierliche Bewässerung sind ebenfalls erhältlich. Entwurf: Karna Lindstedt
Spezifikation
  • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfolke_rectangular_planter
  • ProduktfamiliePlanting
  • ProduktgruppePlanters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)200
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (83)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)