Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobilia bicycle shelter - extension section
Nola

Mobilia bicycle shelter - extension section

Google-Übersetzung,
Der Mobilia Fahrradunterstand ist zeitgemäß im Stil und architektonisch im Umfang. Mehrere können in einer Reihe installiert werden, um eine längere Länge zu bilden, oder Rücken an Rücken platziert werden, um eine doppelte Struktur zu schaffen. Das Dach aus UV-beständigem Polycarbonat wurde mit den gleichen Überlegungen wie ein modernes Gebäude entworfen. Das Gefälle fördert das Ablaufen von Regen und das Design vermeidet tiefe Rinnen, die Blätter einfangen. Die Stahlteile im Rahmen sind C4-behandelt, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet. Die Rahmen- und Fahrradradhalter können zur einfachen Montage auf einen vorgefertigten Betonsockel geschraubt werden. Design: Sydväst Architekt.
Spezifikation
  • Assembly: The roof can be built as a basic module or as a double section. Can be installed in a row to form a longer length, or placed back-to-back to create a double structure. The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base. Detachment is mounted on 4 points per roof. Variants: The basic module includes 1 roof section, 1 right stand and 1 left stand. The double section includes 1 roof section and 1 middle section. C-C dimension between the pillars is 200 cm. Suitable with our bicycle racks Örebro, Simpel and Street or any of our bicycle stands. Materials: Stand VKR 140x70x6 mm and sections of roof in a framework of 8 mm panel holds up a 6 mm UV-resistant polycarbonate. The steel parts in the frame are C4 treated, zinc-electroplated and powder-coated. Painted RAL 7016 GRAY. All screws is in stainless steel according to class A2. Placement: The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base for easy assembly for M16.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermobilia_bicycle_shelter_extension
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle shelter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2230
  • Breite (mm)2070
  • Tiefe (mm)1950
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)155
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit