Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Promenad Portal
Nola

Promenad Portal

Google-Übersetzung,

Promenade – Portal

Design Eva Schildt

Das Promenad Portal macht Außenbereiche zugänglicher und einladender. Dank seiner großzügigen Abmessungen, die das Passieren zweier Rollstühle nebeneinander ermöglichen, definiert es Bereiche und markiert Übergänge zwischen verschiedenen Teilen eines Gartens oder Parks. Das Portal kann als Eingang, Orientierungspunkt oder Endpunkt eines Spazierwegs dienen und bietet so Orientierung und Abwechslung. Seine schlichte, klassische Form aus Edelstahl ist langlebig und einfach zu montieren und verleiht Umgebungen, in denen Barrierefreiheit wichtig ist, ein harmonisches und würdevolles Ambiente.

Promenad wurde von Eva Schildt in enger Zusammenarbeit mit Anette und Tina Blåberg von Good Garden entwickelt, Experten für Gesundheitsdesign in Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Width: 164 cm
    Height: 252 cm
    Depth: 54 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-02Promenad Portal

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpromenad-portal
  • ProduktfamilieSpecial Designs
  • ProduktgruppeOutdoor activity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2520
  • Breite (mm)1640
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit