Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Google-Übersetzung,
Die kubische Form von Rekta lässt sich leicht neben Wänden oder in Ecken positionieren. Die Öffnungen sind so bemessen, dass sie die zulässigen Abfallarten anzeigen und für das Recycling vorsortieren. Der Abfallbehälter kann mit perforierten Seiten bestellt werden, die seine Masse zu brechen scheinen und ihm einen schwerelosen Charakter verleihen. Text oder Logos können in die Metallplatten lasergeschnitten werden, die die Rückseite und die Seiten des Abfallbehälters formen. Innenringe halten die Kunststoffeinsätze an Ort und Stelle, die einfach durch eine Seitentür oder den Deckel ausgetauscht werden können. Design: Christina Jonsson
Spezifikation
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrekta_litter_bin3_recycling
  • ProduktfamilieLitter bins
  • ProduktgruppeRecycling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)