Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles
Nola

Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles

Google-Übersetzung,
Der Revet-Fahrradunterstand ist ein speziell angefertigtes Gehege mit viel Platz für Fahrräder. Die einfach zu montierende vorgefertigte Struktur besteht aus einem langlebigen Holzdach, das sich nach unten krümmt, um eine Wand zu bilden. Mehrere Strukturen können nebeneinander kombiniert werden, um einen größeren Unterstand mit Platz für mehr Fahrräder zu schaffen. Revet bietet einen preisgünstigen Unterstand, der je nach Bedarf erweitert werden kann. Entwurf: Bengt Isling.
Spezifikation
  • Assembly required. Variants: The shelter can be extended according to requirements. Materials: The posts that form the rear supports and roof are made in 6 mm plate steel. The front supports are made in 8 mm plate steel. The steel parts are made from zinc-electroplated steel powder-coated in grey 2900 Sablé.The roof is made from Linax-impregnated pine measuring 120×22 mm. The bicycle rack is made from steel plate pipes with wheel holders made in zinc-electroplated solid steel. Placement: The support posts should be cemented in place or bolted to the surface.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrevet_bicycle_shelter5_start
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle shelter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2190
  • Breite (mm)5000
  • Tiefe (mm)1873
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit