Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
    Nola

    Riddarholmen sofa

    Google-Übersetzung,

    Riddarholmen zeichnet sich durch seine großzügigen Proportionen und geschwungenen Konturen aus und ist mehr als nur ein Sitz. Riddarholmen schafft einen Treffpunkt für Menschen jeden Alters. Die Bank ist inklusive und bietet eine große Fläche, auf der sich Jugendliche versammeln und Kinder spielen können. Die abgewinkelte Rückenlehne und die griffige Armlehne bieten zusätzliche Stabilität für diejenigen, die beim Aufstehen Unterstützung benötigen. Riddarholmen ist in zwei Längen und mit oder ohne Rückenlehne erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Length: 149 cm alternative 356,5 cm

      Width: 121 cm

      Height: 91 cm with backrest

      Armrest height: 70 cm

      Sitting height: 46 cm

      Length: 356,5 / 149 cm

      Width: 121 cm

      Height: 46 cm, with backrest 91 cm

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Sioo-treated European oak. Galvanized and powder coated steel, in standard color RAL 7021.

      Standard colours:

      RAL 7021

      Product number:

      U70-70

      Riddarholmen bänk längd 356,5 cm

      U70-71

      Riddarholmen bänk 149 cm

      U70-72

      Riddarholmen ryggstöd snedkapat.

      U70-74

      Riddarholmen armstöd, 1st

      B11-05

      Startkostnad för annat träslag än standard

      B11-06

      Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

      Additional description number

      C för stativ i annan kulör än standard

      Assembly and placement:

      The benches are fully mounted. Armrests and backrests are mounted in place in the desired position.

      Ground mounted.

      Maintenance:

      Sioo-treated oak is maintained with Sioo weather protection as required.

      Damages is improved with alkyd paint in corresponding RAL color.

      Variants:

      The benches are available as standard in 2 lengths 356,5 and 149 cm.

      Backrest and armrests are ordered separately. The backrest and armrest can be placed as requested.

      Character:

      A bench with a generously proportioned seating area in Sioo-varnished oak. Available in two lengths, with or without a backrest and with armrests which can be placed as requested.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerriddarholmen
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)3565
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (6)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit