Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
Sigill sofa
    Nola

    Sigill sofa

    Google-Übersetzung,

    Sigill ist eine Parkbank für die Zukunft, die auf den Designstilen der Vergangenheit aufbaut. Das Design ist einzigartig durch seine gebrochene Oberfläche, die zwei Teile des Sitzes zueinander neigt. Die moderne Form der Bank verleiht ihr einen urbanen Kontext und eignet sich daher ideal für die Stadtmöblierung. Die Leichtigkeit, mit der sich Sigill bewegen, stapeln und lagern lässt, macht es zu einer beliebten Wahl für Sommerterrassen, Konzertsäle im Freien und Gottesdienste im Freien.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Length: Rak soffa 156 cm. Vinklad soffa 226cm
      Height: 80 cm
      Armrest height: 75 cm
      Sitting height: 48 cm
      Depth: Rak soffa 55 cm. Vinklad soffa 85 cm

      Sigill straight:
      Height: 80 cm
      Width: 156 cm
      Depth: 55 cm
      Weight: 46 kg

      Sigill angled:
      Height: 80 cm
      Total width: 226 cm
      Total depth: 85 cm
      Weight: 66 kg

      Product numbers and combinations

      U40-01 Sigill backed bench, straight

      U40-02 Sigill backed bench, angled

      Append to product number

      INSTALLATION TYPE

      N för Surface mount.

      WOOD AND FINISH

      E for oiled oak
      GR for top-glazed pine green RAL 6020
      C for top-glazed pine in any color, at additional cost

      METAL SURFACE FINISH

      GR for powder coated green RAL 6020
      S for electro-galvanized and powder-coated steel black Noir 2200 Sablé
      C for electro-galvanized and powder-coated steel in any color, at additional cost
      VFZ for hot dip galvanized only

      Trä:
      E för oljad ek
      GR för täcklaserad furu grön RAL 6020
      C för täcklaserad furu i valfri kulör, mot tilläggskostnad

      Stål:
      GR för pulverlackerat grönt RAL 6020
      S för elförzinkat och pulverlackerat stål svart Noir 2200 Sablé
      C för elförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör, mot tilläggskostnad
      VFZ för enbart varmförzinkat

      Börja med bokstav för trä därefter lägg till bokstav för önskat stativ

      Ex: U40-01GR/GR
      Sigill soffa, rak, målad furu grön RAL 6020, elförzinkad och pulverlackerat stål grön RAL 6020

      Ex: U40-01C/C
      Sigill soffa rak i täcklaserad furu specialkulör, stativ i elförzinkat och pulverlackerat stål specialkulör

      Standard coloursRAL 6020Noir 2200 SabléHot-dip galvanized steelMaterials and surface treatments

      Wood: E for oiled oak GR for cover glazed pine green RAL 6020 C for cover-glazed pine in any color, at an additional cost Steel: GR for powder coated green RAL 6020 S for powder coated black Noir 2200 Sablé C for powder coated in any color, at an additional cost VFZ for hot-dip galvanized only

      Steel

      Nola uses high-quality steel of good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. For this we use two main methods for surface treatment of steel parts; electrogalvanizing and powder coating as well as hot-dip galvanizing.

      Pine

      Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

      Oak

      Oak is a heavy, hard and medium tough wood. Moderately dimensionally stable in case of moisture changes. Oak wood blackens if it is exposed to moisture or wetness for a long time. However, it does not affect the other properties of the wood. Thanks to its hardness and toughness, the oak wood is suitable for furniture and other use in exposed environments.

      Powder coating

      Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

      Electrogalvanized

      Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

      Wood oil

      Wood oil provides good protection against the stresses of the outdoor climate and at the same time highlights the wood's natural appearance and properties.

      Water-based glaze

      Varnishing of wood is done with a water-based varnish. A water-based paint that is kinder to the environment. Under normal use, the paint has a good wear resistance and long durability.

      Assembly and placementFreestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      Surface mount

      Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

      Supplied fully assembled.

      MaintenancePowdercoated steel

      Products that are electro-galvanized and powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

      Oiled oak

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Good maintenance can never completely prevent stains from occurring, but oak that is not maintained will turn blacker and turn gray faster, but it still has a very long life. When re-oiling products, a finely boiled oil that penetrates the wood should be chosen over a film-forming oil.

      Water-based glazed pine

      Products in varnished pine must be maintained regularly with alkyd paint. Maintenance intervals approximately 1 time per year. Damage and cracks should be repaired immediately. Touch-up paints in spray packaging are available in standard colors to order.

      Download our general maintenance adviceVariants

      Available in a straight or angled version or in hot-dip galvanized only.

      Character

      A unique park bench, stackable in two designs. High-quality production, materials and design.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersigill-sofa
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)1560
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit