Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Street bicycle parking
Nola

Street bicycle parking

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dieser auffällige Fahrradständer heißt Street und ist ein bahnbrechendes Produkt, das entwickelt wurde, um sichere Parkplätze für Radfahrer in der Stadt zu schaffen. Der Fahrradträger ist dreiseitig und nach Normabmessungen für Pkw-Parkplätze dimensioniert. Da die Zahl der Radfahrer in der Stadt jedes Jahr zunimmt, nutzt Street die überflüssigen Parkplätze gut, da jeder Abschnitt Platz für acht Fahrräder bietet. Das modulare System von Street macht es möglich, das Parken von acht auf 16, 24, 30 und so weiter zu erweitern. Street ist nicht nur eine flexible Möglichkeit, mehr Fahrradparkplätze in der Stadt bereitzustellen – sein markantes Design macht es für Radfahrer leicht zu erkennen. Entwurf: Nola.
Spezifikation
  • Assembly: The frame consists of four sections: two end frames and two side sections that form one long side. Each side section is provided with four wheel-holders, comprising a total of eight per single section. Variants: A single section for eight bicycles, or several sections to provide parking for 16, 24, 30, etc. Two single sections can be placed opposite each other to create a square enclosure with parking for 16 bicycles. Several sections can be combined to form unique shapes to suit a wide variety of on-street and off-street sites. Materials: All parts of the product are made in zinc-electroplated and powder-coated steel. The wheel holders are produced with a galvanised finish. Placement: Some assembly required. The product bolts to the ground for permanent installation, or remains freestanding if used temporarily. Maintenance: General maintenance is not normally required. Scratches should be repainted with oil alkyd enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstreet_bicycle_parking
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle stand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)960
  • Breite (mm)4800
  • Tiefe (mm)2200
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)200
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit