Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

Google-Übersetzung,
Die Tuben-Bank mit Rückenlehne ist ein ganzjähriges, langlebiges Design, das feuchtem Klima und extremen Temperaturen standhält. Wie die anderen Produkte der Tuben-Möbelgruppe ist die Bank mit Rückenlehne ein leichtes, stapelbares Design. Mit seinem effizienten Design und den variablen Farboptionen eignet sich Tuben für eine Vielzahl von Umgebungen. Design: Gunilla Hedlund
Spezifikation
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertuben_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)525
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)405
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit