Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuben Park bench
Nola

Tuben Park bench

Google-Übersetzung,
Die Tuben-Bank mit Rückenlehne ist ein ganzjähriges, langlebiges Design, das feuchtem Klima und extremen Temperaturen standhält. Wie die anderen Produkte der Tuben-Möbelgruppe ist die Bank mit Rückenlehne ein leichtes, stapelbares Design. Mit seinem effizienten Design und den variablen Farboptionen eignet sich Tuben für eine Vielzahl von Umgebungen. Design: Gunilla Hedlund
Spezifikation
  • Seat height: 46 cm. INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in steel pipe measuring 25 mm x 2 mm The slats in the seat and backrest measure 26 mm x 68 mm Fully assembled. Variants: White or light green. The standard wood is pine. Other types of wood are available upon request. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seat and backrest are made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attached. The legs are extended for mounting beneath the ground. Maintenance: Painted pine can be repainted as needed with alkyd oil enamel. Character: With its understated design and variable colour options, the Tuben backed bench is well-suited to a wide range of settings.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertuben_park_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSofas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)940
  • Breite (mm)1840
  • Tiefe (mm)680
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit