Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Google-Übersetzung,
Dieser praktische Tisch aus der Tuben-Möbelgruppe ist leicht und stapelbar. Der Tisch erinnert an klassische Gartenmöbel, die für Küstengebiete und warme Klimazonen entworfen wurden, ist jedoch in einem ganzjährigen, langlebigen Design gefertigt, das feuchtem Klima und extremen Temperaturen standhält. Mit seinem zeitlosen Design und der Auswahl an Farboptionen passt der Tuben-Tisch in eine Vielzahl von Umgebungen. Design: Gunilla Hedlund
Spezifikation
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertuben_table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7300
  • Breite (mm)2300
  • Tiefe (mm)8700
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit