Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wimbledon tables
Wimbledon tables
Wimbledon tables
    Nola

    Wimbledon tables

    Google-Übersetzung,
    Obwohl die sportlichen Designs dieser Möbelkollektion an eine Partie Tennis erinnern, fügen sich ihre minimalistischen Formen ebenso harmonisch in die Restaurantterrasse wie in den Tennisclub ein. Die Wimbledon-Kollektion umfasst Esszimmerstühle, Barhocker, Clubsessel und verschiedene Café-Tische. Jedes Design besticht durch die Kombination einfacher geometrischer Formen, klarer Kurven, sanfter Winkel und dezenter Details. Unter der Tischplatte befindet sich eine ablageartige Fläche, die Stauraum und Stabilität vereint. Design: Broberg & Ridderstråle
    Spezifikation
    • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frames are made in pipe steel measuring 16 mm x 1.5 mm. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. Fully assembled. Variants: The tables are most striking when paired with the Wimbledon chairs, and can be grouped into intimate arrangements for two, or tables of four. The rectangular version can seat between six to eight diners, and its elongated shape also makes it suitable for use as a sideboard, buffet table or reception desk. Materials: The frames are made in powder-coated steel. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. All steel is zinc-electroplated. Table top in powder- coated steel, marble and MDF. Freestanding. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: A striking group of café tables and chairs designed for dining or entertaining.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwimbledon_tables
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)