Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTech Villa Topswing reversible
NorDan

NTech Villa Topswing reversible

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

NorDan NTech – Top Swing

  • Durch die in den Scharnieren integrierten Begrenzer ist dieses stabile Fenster leicht zu reinigen und kindersicher.
  • Dank der gut ausbalancierten Beschläge lässt sich der Rahmen problemlos um 180 Grad drehen, sodass eine sichere Reinigung von der Innenseite Ihres Gebäudes möglich ist.
  • Für zusätzliche Sicherheit sind zudem massive Putzbegrenzer in den Scharnieren integriert.
  • Für zusätzliche Sicherheit ist in den Scharnieren des Fensters eine ausgeklügelte und wirksame Kindersicherung integriert.
Spezifikation
  • Product features
    Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Cleaning from the inside
    Entry sound reduction – 40dB Rw + Ctr
    Fire resistance availability – No
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes 

    Technical specification 
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber 
    Child safety – Yes 
    Escape route – Yes 
    Ventilation – Yes 
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design/PAS24:2016
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – NorDan TopTech

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 348 mm – Max. 2388mm
    Height – Min. 388mm – Max. 1788mm, Min. 450mm for 105mm frame 
    Width + Height – Max. 3400mm
    Sash weight – Max. 80kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-NT03TPV
  • ProduktfamilieNTech
  • ProduktgruppeNTech Villa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Irland
Island
Norwegen
Polen
Schweden
Vereinigtes Königreich