Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings

    EAC HD Series Glass Spider Fittings

    Google-Übersetzung,

    Unsere HD-Serie von Glasverbindern ist präzisionsgefertigt und bietet optimale Stabilität für moderne Architekturverglasungen. Diese Glasverbinder werden aus hochfestem Edelstahl 2205 hergestellt und bieten im Vergleich zu Standard-Edelstahl 316 eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit und Streckgrenze. Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen, gewährleisten diese Glasverbinder ein klares und unauffälliges Erscheinungsbild für leistungsstarke Gebäudehüllen.

    Wichtigste Anwendungsbereiche

    Glasvordächer/Fenstermarkisen: Unsere Beschläge entsprechen dem Branchenstandard für die Befestigung von Glasvordächern und gewährleisten die notwendige Tragfähigkeit für die Überdachung. Diese Systeme, die häufig als Glas- oder Fenstermarkisen bezeichnet werden, benötigen robuste Verbindungen, um Wind- und Schneelasten standzuhalten. Ob großflächige Glasvordächer für Gewerbeeingänge oder Fenstermarkisen für Wohnhäuser – unsere Beschläge bieten die für alle Glasvordächer erforderliche, ansprechende Optik und Sicherheit. Diese Glas- und Fenstermarkisen bieten wichtigen Sonnenschutz und benötigen dabei nur eine minimale architektonische Fläche. Architekten können unsere Beschläge für Glas- und Fenstermarkisen problemlos spezifizieren, um eine einheitliche Konstruktion für alle Überdachungen und Außenbeschattungen sicherzustellen.

    Glasfassaden: Die Konstruktion großflächiger Glasfassaden erfordert Beschläge, die optische Beeinträchtigungen minimieren und gleichzeitig die strukturelle Integrität maximieren. Unsere Spider-Befestigungselemente sind speziell für Glasfassaden entwickelt und ermöglichen großformatige Glaspaneele mit minimalen Punktbefestigungen. Mit unserer HD-Serie für Glasfassaden erzielen Sie eine anspruchsvolle, rein optische Glasfassade, die modernen Designansprüchen und statischen Anforderungen gerecht wird.

    Glastrennwände: Schaffen Sie offene Raumkonzepte mit Glastrennwänden, die unsere platzsparenden Beschläge nutzen. Diese Beschläge ermöglichen die Realisierung sicherer, lichtdurchfluteter Glastrennwände in Büroräumen oder luxuriösen Wohnprojekten. Die Integration unserer Beschläge in Ihre Glastrennwände garantiert eine langlebige, hochwertige Optik, die modernes Interieurdesign perfekt ergänzt.

    Spezifikation
    • Material: Duplex 2205 Ultra Marine-Grade Stainless Steel

      Available Configurations: 1-arm, 2-arm,3-arm & 4-arm Spider option

      Application: Ideal for Glass Facades, Glass Canopies, and Interior Glass Partitions.

      Overall Offset: 70mm [2 3/4"]

      Finish: Satin Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass-spider-fittings
    • ProduktfamilieGlass Hardware
    • ProduktgruppeGlass Facade & Canopy
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_34_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPoint-fixed structural glass canopy systems
    • Klassifizierung08 44 26.19
    • Format2014TitelPoint Supported Structural Glass
    • OmniClassNummer23-13 33 27 13 11
    • OmniClassTitelStructural Glass Curtain Walls