Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

Google-Übersetzung,

Kanalbögen ermöglichen eine Änderung der Luftstromrichtung in einem Kanalabschnitt. Standardmäßige QF®-Pressbögen sind in den Winkeln 90°, 60°, 45°, 30° und 15° mit Quick-Fit-Rollenden erhältlich.

Nordfab Quick-Fit® ist ein modulares Rohrleitungssystem, das eine einfache Installation in Prozessbelüftungs-/Staubsammelsysteme ermöglicht.

BESTELLBEISPIEL:
Bogen gepresst verzinkt 0,9mm 100QF 15Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000174‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000179‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000184‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000189‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000194‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000199‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000204‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000209‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000214‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000219‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000224‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000229‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-15-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • ProduktfamilieQF Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien