Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Automatic Diverter Valve
QF Automatic Diverter Valve

    QF Automatic Diverter Valve

    Google-Übersetzung,

    Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

    Das automatische Umschaltventil Quick- Fit® von Nordfab bietet durch automatisches Öffnen und Schließen eine äußerst effiziente und kostengünstige Methode zum Umleiten des Material- oder Luftstroms.

    • Aus schwerem 3/16 Zoll dickem Metall mit Schweißnähten. Wird mit Hochleistungsflanschlagern und Gummidichtung in der Tür geliefert.
    • Mindestens 75 psi.
    • Nur 45º-Winkel.
    • Automatische Umschaltventile haben einzelne Magnetzylinder mit Gehäuse aus lackiertem Weichstahl oder 304SS und Stahlstange (verzinkte oder SS-Kragen). Standard ist ein verzinkter Kragen mit MS-Gehäuse. SS optional.
    • Der Magnet hat ein Kunststoffgehäuse.
    • Andere Größen auf Anfrage erhältlich.
    • Erhältlich in Kohlenstoffstahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional 316SS
    • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 24 Zoll und anderen Endtypen
    • Optionale Kragenmaterialstärken 18, 16, 14 und 12

    Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, um Hilfe zu den Material-/Endtypoptionen zu erhalten.

    Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-qf-automatic-diverter-valve
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeDiverter Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Belize
    Bermuda
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Kanada
    Mexiko
    Panama
    Puerto Rico
    Sankt Martin
    USA