Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QFS Segmented Bend, 15 Degree

QFS Segmented Bend, 15 Degree

Google-Übersetzung,

QF-Dichtungskanäle bieten eine umfassende Auswahl an Durchmessern und Zubehör für leicht zu montierende, professionelle Installationen.
• Nordfab-Leitungen werden aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit lasergeschweißten Nähten hergestellt, die glattere Innenflächen aufweisen und eine erheblich verbesserte Dichtigkeit bieten, und stellen eine unschlagbare Lösung für alle allgemeinen Staubabsaugaufgaben dar.
• Der Quick-Fit™-Clip verfügt über eine großzügig bemessene Dichtung, die durch eine positive Über-Mitte-Klemmwirkung über den gerollten Manschetten an den zu verbindenden Kanalenden fest an ihrem Platz gehalten wird. Für zusätzliche Sicherheit kann ein Sicherungsstift eingesetzt werden.
• Alle Bögen, Abzweige, Reduzierstücke und andere Teile mit Verbindungen oder Manschetten werden mit Epoxidharz abgedichtet. Und wenn die Rohrleitungen zusammengesteckt werden, wird eine zusätzliche Nitrildichtung zwischen die Teile gelegt, um Leckagen vorzubeugen.

Individuelle Radien auf Anfrage erhältlich.

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Segment QFS Galv 0,7mm 350QF 15Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,7mm2,98210000671‍
    400151.5Galv0,7mm3,88210000676‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-15deg-qfs-segmented-bends
  • ProduktfamilieQFS Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit