Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quick-Fit Clamp with Pin and Silicone Seal

Quick-Fit Clamp with Pin and Silicone Seal

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Die Schlüsselkomponente des Quick-Fit®-Klemmkanalsystems von Nordfab ist die einfach zu verwendende Quick-Fit-Klemme. Die Klemme ermöglicht schnelle Verbindungen für Nordfabs modulare Quick-Fit-Rohrsysteme (QF®). Quick-Fit-Rohrsysteme sind ideal für Staubsammel- und Prozesslüftungssysteme und sparen Zeit und Geld bei der Installation, zukünftigen Umzügen und Reinigungen. Quick-Fit kann auch an vorhandene Rohrsysteme angepasst werden.

Silikondichtungsmaterial ist eine preisgünstige Option für Betriebstemperaturen über 70 °C und hat einen extrem breiten Temperaturbereich. Nitril ist unser Standarddichtungsmaterial und ePTFE ist eine zusätzliche Option. Sehen Sie sich unseren Leitfaden zur Auswahl des besten Dichtungsmaterials für Ihre Anwendung an.

Klemmen werden von Nordfab standardmäßig mit Nitrildichtungen und Brückenstift zum Verriegeln der Klemme in geschlossener Position geliefert. Geben Sie bei Bedarf eine Silikondichtung an.

Verzinkte Klemmen werden mit verzinktem Brückenstift geliefert. 304SS-Klemmen werden mit SS-Brückenstift geliefert. 3″ bis 6″-Klemmen: Kleiner Brückenstift mit 3/8″ breiter Nitrildichtung ab Werk. 7″ bis 11″-Klemmen: Großer Brückenstift mit 1/2″ breiter Nitrildichtung ab Werk. 12″ bis 24″-Klemmen: Großer Brückenstift mit 5/8″ breiter Nitrildichtung ab Werk. Klicken Sie hier, um die Artikelnummern für die Bestellung zusätzlicher Stifte anzuzeigen.

Quick-Fit-Klemmen sind ein Produkt von Nordfab Now® , daher sind sie auf Lager und können normalerweise am Tag nach der Bestellung versandt werden.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-quick-fit-clamp-with-pin-and-silicone-seal
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppePipe & Clamps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit