Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB 30 Degree Segmented Bend

FB 30 Degree Segmented Bend

Google-Übersetzung,

Nordfab FB Ducting verfügt über eine flache Kante an den Anschlussenden. Dieser 30° FB Segmentbogen lässt sich mithilfe von FB-Clips, die um die 6 mm flache Kante an jedem Ende befestigt werden können, leicht mit anderen Kanalkomponenten verbinden.

FB-Bögen sind auch in den Winkeln 90°, 60°, 45° und 15° erhältlich.

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahlstärke 0,9 mm
- Radius = 1,5 x D
- Erhältlich in den Größen Ø 350 - 1000mm, siehe Artikelnummern unten

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Segment Galvanisiert 0,9mm 750FB 30Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,9mm2,188210002964‍
    400301.5Galv0,9mm2,668210002969‍
    450301.5Galv0,9mm3,638210002974‍
    500301.5Galv0,9mm4,528210002979‍
    550301.5Galv0,9mm5,908210002984‍
    600301.5Galv0,9mm6,388210002989‍
    630301.5Galv0,9mm6,588210002994‍
    650301.5Galv0,9mm6,788210002999‍
    700301.5Galv0,9mm7,398210003004‍
    750301.5Galv0,9mm7,698210003009‍
    800301.5Galv0,9mm8,468210003014‍
    850301.5Galv0,9mm8,998210003019‍
    900301.5Galv0,9mm9,518210003024‍
    950301.5Galv0,9mm10,048210003029‍
    1000301.5Galv0,9mm10,568210003034‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-30deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit