Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QFS Segmented Bend, 30 Degree

QFS Segmented Bend, 30 Degree

Google-Übersetzung,

Nordfab QFS Sealed Duct bietet eine komplette Palette an Durchmessern und Zubehör für einfach zu installierende, professionelle Installationen.
• Alle Bögen, Abzweige, Reduzierstücke und andere Teile mit Verbindungen oder Manschetten werden mit Epoxidharz abgedichtet. Und wenn die Rohrleitungen zusammengesteckt werden, wird eine zusätzliche Nitrildichtung zwischen die Teile gelegt, um Leckagen vorzubeugen.

Individuelle Radien auf Anfrage erhältlich

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Segment QFS Galv 0,7mm 350QF 30Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,7mm2,98210000672‍
    400301.5Galv0,7mm3,88210000677‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-30deg-qfs-segmented-bend
  • ProduktfamilieQFS Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit