Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Google-Übersetzung,

• Geschweißter Kanal mit abgeschnittener Kante.
• Stahlqualität SS1312.
• Grund- und Decklack in RAL 7032 grau, 50 µm.
• Die max. Arbeitstemperatur der Oberflächenbehandlung beträgt 80°C.
• Verwenden Sie zur Montage von Kanälen und Formteilen mit abgeschnittener Kante FSFE- oder FSDB-Clips.
• Für Durchmesser bis 1000 mm.

BESTELLBEISPIEL:
Kanal W MS 3mm 450FB L=1m RAL 7032

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100011,18240021071‍
    160MS3mm100011,88240021074‍
    180MS3mm100013,38240021077‍
    200MS3mm100014,88240021080‍
    225MS3mm100016,68240021083‍
    250MS3mm100018,58240021086‍
    300MS3mm100022,28240021089‍
    315MS3mm100023,38240021092‍
    350MS3mm100025,98240021095‍
    400MS3mm100029,68240021098‍
    450MS3mm100033,38240021101‍
    500MS3mm1000378240021104‍
    550MS3mm100040,78240021107‍
    600MS3mm100044,48240021110‍
    630MS3mm100046,68240021113‍
    650MS3mm100048,18240021116‍
    700MS3mm100051,88240021119‍
    750MS3mm100055,58240021122‍
    800MS3mm100059,28240021125‍
    850MS3mm100062,98240021128‍
    900MS3mm100066,68240021131‍
    950MS3mm100070,28240021134‍
    1000MS3mm100073,98240021137‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-3mm-ms-duct-fb-l-1m
  • ProduktfamilieMild Steel
  • ProduktgruppeDuct & Clips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit