Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Google-Übersetzung,

• Flanschschweißkanal, mit festen Flanschen, Typ FLI.
• Stahlqualität SS1312.
• Grund- und Decklack in RAL 7032 grau, 50 µm.
• Die max. Arbeitstemperatur der Oberflächenbehandlung beträgt 80°C.
• Verwenden Sie zur Montage von Kanälen und Formstücken mit Flanschen Schrauben, Muttern und Flanschdichtungen FSAZ.

BESTELLBEISPIEL:
Kanal W MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • ProduktfamilieMild Steel
  • ProduktgruppeDuct & Clips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit