Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB 45 Degree Segmented Bend

FB 45 Degree Segmented Bend

Google-Übersetzung,

Nordfab FB Ducting verfügt über eine flache Kante an den Anschlussenden. Dieser 45° FB Segmentbogen lässt sich mithilfe von FB-Clips, die um die 6 mm flache Kante an jedem Ende befestigt werden können, leicht mit anderen Kanalkomponenten verbinden.

FB-Bögen sind auch in den Winkeln 90°, 60°, 30° und 15° erhältlich.

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahlstärke 0,9 mm
- Radius = 1,5 x D
- Erhältlich in den Größen Ø 350 - 1000mm, siehe Artikelnummern unten

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Seg Galv 0,9mm 900FB 45Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit