Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB 60 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 60 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Google-Übersetzung,

Nordfab FB Ducting verfügt über eine flache Kante an den Anschlussenden. Dieser FB 60° Pressbogen lässt sich mithilfe von FB-Clips, die um die 6 mm flache Kante an jedem Ende befestigt werden können, leicht mit anderen Kanalkomponenten verbinden.

FB-Bögen sind auch in den Winkeln 90°, 45°, 30° und 15° erhältlich.

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahlstärke 0,9 mm
- Radius = 1,5 x D
- Erhältlich in den Größen Ø 80-315 mm, siehe Artikelnummern unten

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Gepresst Verzinkt 0,9mm 150FB 60Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,308210002892‍
    100601.5Galv0,9mm0,408210002897‍
    120601.5Galv0,9mm0,608210002902‍
    125601.5Galv0,9mm0,608210002907‍
    140601.5Galv0,9mm0,708210002912‍
    150601.5Galv0,9mm0,708210002917‍
    160601.5Galv0,9mm0,708210002922‍
    180601.5Galv0,9mm1,208210002927‍
    200601.5Galv0,9mm1,308210002932‍
    220601.5Galv0,9mm1,708210002936‍
    225601.5Galv0,9mm1,708210002941‍
    250601.5Galv0,9mm1,908210002946‍
    300601.5Galv0,9mm2,408210002956‍
    315601.5Galv0,9mm2,508210002961‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-60deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit