Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB Branch 30 Degree

FB Branch 30 Degree

Google-Übersetzung,

Nordfab FB-Rohre verfügen über eine flache Kante an den Anschlussenden. FB-Abzweige lassen sich mithilfe von FB-Clips, die um die flache Kante an jedem Ende befestigt werden können, problemlos mit anderen Rohrkomponenten verbinden.

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahlstärke 0,7 oder 0,9 mm
- Standardmäßig 30°, optional 45° und 90°
- MFL ebenfalls erhältlich
- Bei Bestellung bitte Maße øA, øB, øC angeben
- Erhältlich in den Größen Ø 080-800 mm, siehe 30° Artikelnummern unten

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Abzweig Std. galvanisiert 0,7mm 180FB 80FB 80FB 30Grad

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-branch
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeBranches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit