Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Unsere Quick-Fit® - Kniestücke mit großem Radius und 16 Gauge haben gerollte Enden für die Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen, was eine schnelle Montage/Demontage und Verlegung ermöglicht. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Quick-Fit-Leitungen.
Erhältlich in 90°, 60°, 45° und 30° mit einem Radius von 2,5. Andere CLRs auf Anfrage erhältlich. Standard-1,5-Radius-16-Gauge-Bögen sind ebenfalls erhältlich.
QF®-Kniestücke aus 16-Gauge-Stahl bestehen aus übereinander liegenden und punktgeschweißten Keilen. Eine dickere Konstruktion kann die Lösung sein, um die Häufigkeit und die Kosten des Austauschs verschlissener Kniestücke bei Anwendungen mit hohem Verschleiß zu reduzieren.
Dies ist ein Richtungsbogen mit einem Pfeil zur Anzeige der Durchflussrichtung.
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten. Innenpolieren ist auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |