Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB SSBB Adjusting Damper Galvanized Steel

FB SSBB Adjusting Damper Galvanized Steel

Google-Übersetzung,

Nordfab FB-Adapter ermöglichen den Anschluss an Maschinen sowie an Rohrleitungen mit anderen Anschlussarten. Sie sind mit einer 6-mm-Kante für eine einfache Clip-Verbindung ausgestattet und werden in Staubsammel-, Prozesslüftungs- und Rauchabzugssystemen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Die FB-Clips ermöglichen eine schnelle Installation, da sie zwei Rohrleitungskomponenten problemlos miteinander verbinden.

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv1,048210004704‍
    100Galv1,38210004705‍
    120Galv1,568210004706‍
    125Galv18210004707‍
    140Galv1,828210004708‍
    150Galv1,958210004709‍
    160Galv2,088210004710‍
    180Galv2,248210004711‍
    200Galv2,68210004712‍
    225Galv2,918210004713‍
    250Galv3,258210004714‍
    300Galv3,98210004715‍
    315Galv4,18210004716‍
    350Galv4,558210004717‍
    400Galv5,28210004718‍
    450Galv5,858210004719‍
    500Galv6,58210004720‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-damper-adjusting-ssbb
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeDampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit