Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

Google-Übersetzung,

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozesslüftungssystemen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Nordfab FB-Rohre verfügen über eine flache Kante an den Anschlussenden.

Der FB-Teleskopkanal inklusive Quicklock wird mithilfe von FB-Clips mit anderen Kanalkomponenten verbunden.

Verzinkte Stahlkonstruktion mit lasergeschweißter Naht
Erhältlich in den Größen Ø 080-350 mit Stahldicke 0,7 mm und Ø 400 mit Dicke 0,9 mm
Die Länge beträgt 500 mm

BESTELLBEISPIEL:
Kanal W teleskopisch Verzinkt 0,7mm 150FB L=0,5m

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm5001,068210004363‍
    100Galv0,7mm5001,338210004364‍
    120Galv0,7mm5001,578210004365‍
    125Galv0,7mm5001,618210004366‍
    140Galv0,7mm5001,818210004367‍
    150Galv0,7mm5001,958210004368‍
    160Galv0,7mm5002,058210004369‍
    180Galv0,7mm5002,058210004370‍
    200Galv0,7mm5002,308210004371‍
    225Galv0,7mm5002,538210004372‍
    250Galv0,7mm5002,908210004373‍
    300Galv0,7mm5003,758210004374‍
    315Galv0,7mm5003,938210004375‍
    350Galv0,7mm5004,528210004376‍
    400Galv0,9mm5005,118210004377‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-telescopic-laser-welded-duct-6mm-edge
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeDuct & Clips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit