Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLI Standard Branch

FLI Standard Branch

Google-Übersetzung,

Flanschkanal mit vorgebohrten, losen FLI-Flanschen zur einfachen Ausrichtung während der Installation. Ø80 - 1000 mm, verzinkte Stahlkonstruktion.

Der Nordfab FLI-Standardabzweig mit Flansch wird mit vorgebohrten, losen FLI-Flanschen an jedem Ende geliefert, um die Ausrichtung und Verbindung mit anderen Kanalkomponenten während der Installation zu erleichtern. Nordfab FLI-Standardabzweige mit Flansch werden zum Anschluss an Maschinenauslässe oder andere Kanalleitungen verwendet. Standardabzweige sind 30°, optional 45° auf Anfrage erhältlich. Erhältlich in verzinkter Stahlkonstruktion.

Bei Bestellung bitte ØA, ØB, ØC angeben.
L = (ØBx2) + 206
ØC muss kleiner oder gleich ØA sein.
ØB muss kleiner oder gleich ØC sein.
Die Länge des B-Beins und des C-Beins ist immer gleich.

Verwenden Sie die obigen Formeln, um zu bestimmen, ob bei ØC ein Reduzierstück erforderlich ist.

Nordfab-Flanschrohrleitungen werden typischerweise für größere Durchmesser und in industriellen Hochdruck-Belüftungssystemen verwendet, bei denen luftdichte Verbindungen unabdingbar sind.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-flanged-branch-standard-fli
  • ProduktfamilieFlanged Ducting
  • ProduktgruppeBranches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialStainless steel 304
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit