Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

Google-Übersetzung,

45°-Bögen aus Weichstahl mit Spänefang und Lackierung in RAL5009-Blau

Der Begriff „Hochvakuum“ bezieht sich auf den hohen Unterdruck und den niedrigen Luftstrom, der zum Auffangen, Transportieren und Filtern von Dämpfen, Staub und anderen Partikeln verwendet wird.

Unsere Lösungen umfassen:
• Absaugung von Schweißrauch
• Absaugung von Schleifstaub direkt von der Handschleifmaschine dank unserer Auswahl an Verteilern, die zu den meisten Handschleifmaschinen auf dem Markt passen
• Reinigung von Böden, Maschinen etc. mit unserem umfangreichen Zubehör
• Transport großer Mengen an Material, das sowohl schwer als auch abrasiv sein kann

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Stahlbeton HV MS 2mm 102RO 45Grad RAL 5009

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    63MS2mm2,1140134301‍
    102MS2mm5,2840134321‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-hv-reinforced-steel-bends-45
  • ProduktfamilieHigh Vacuum
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien