Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quick-Fit® Sleeve
Quick-Fit® Sleeve

    Quick-Fit® Sleeve

    Google-Übersetzung,

    Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

    Die Nordfab Quick-Fit®-Hülse , früher als verstellbare Nippel bekannt, wird verwendet, um schnell variable Längenanpassungen in Leitungen aus QF®-Rohren vorzunehmen, typischerweise wenn die zu überspannende Länge kleiner als ein Standard-5-Fuß-Rohr ist. Die Nähte der QF-Hülse sind lasergeschweißt, was Leckagen verhindert und ein effizienteres Staubsammelsystem bietet.

    Schwarzer Nitril-O-Ring ist im Lieferumfang enthalten. Geben Sie bei Bedarf für Anwendungen mit höheren Temperaturen einen roten Silikon-O-Ring an (Aufpreis).

    Quick-Fit-Rohrleitungskomponenten können an Ihre vorhandenen Rohrleitungen angepasst werden und Quick-Fit wird in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt, in denen Staubsammlung oder Feinpartikeltransport erforderlich ist.

    • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt)
    • Erhältlich in Durchmessern bis 24"
    • Auch in schwereren Stärken erhältlich: 16 Gauge-Montage oder 14 Gauge-Montage
    • Quick-Fit Sleeves sind ein Produkt von Nordfab Now®, daher sind Artikel in den gängigsten Größen und Materialien auf Lager und können normalerweise am Tag nach der Bestellung versendet werden.

    Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, um Hilfe zu den Material-/Messoptionen zu erhalten.

    Spezifikation
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerus-quick-fit-sleeve
      • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • ProduktgruppePipe & Clamps
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialVerzinkter Stahl
      • Sekundär MaterialStainless steel 304
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
      • IFCClassificationKanalmontage
      • ETIM-CodeEG015540
      • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
      • Klassifizierung23 31 13.19
      • Format2014TitelMetal Duct Fittings
      • OmniClassNummer23-33 49 00
      • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit