Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nordfab In-Line Spark Trap

Nordfab In-Line Spark Trap

Google-Übersetzung,

• Ergänzender Brandschutz für Ihr Staubsammelsystem

• Einfacher, wirtschaftlicher Brandschutz

• Schnelle, einfache Installation und Reinigung

• Der Nordfab Inline-Funkenfänger wird als Teil eines Staubsammelsystems in Rohrleitungen installiert und verringert die Brandgefahr in Zyklonen/Sammlern erheblich, indem er die Anzahl der Funken verringert, die den Zyklon oder Sammler durch die Rohrleitungen erreichen könnten.

• Die Wirksamkeit der Funkenfalle beruht auf einem einfachen Prinzip: Sie unterbricht den laminaren Luftstrom, um Funken abzukühlen und zu löschen, bevor sie in einen Zyklon/Kollektor gelangen können. Es gibt keine beweglichen Teile und für den Betrieb ist kein Strom erforderlich.

• QuickFit®-Klemmkanäle machen Nieten, Schrauben und Schweißen überflüssig und reduzieren den Zeitaufwand für die Installation oder den Austausch von Kanälen erheblich. Die Nordfab Inline-Funkenfalle kann schnell und einfach in QuickFit-Kanalsysteme oder andere Kanalsysteme mithilfe eines Nordfab-Adapters eingebaut werden, und die Falle kann zur Reinigung einfach entfernt werden. Eine Kalibrierung oder sonstige Unterstützung durch einen Werkstechniker ist nicht erforderlich.

BESTELLBEISPIEL:
Funkenfalle InLine Galvanisiert 0,7mm 400QF

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv0,7mm4662,808210001264‍
    125Galv0,7mm5043,208210001265‍
    160Galv0,7mm6163,708210001266‍
    200Galv0,7mm6065,008210001267‍
    250Galv0,7mm6065,908210001268‍
    315Galv0,7mm6766,808210001269‍
    400Galv0,7mm7667,308210001270‍
    450Galv0,9mm82615,008210001271‍
    500Galv0,9mm92621,008210001272‍
    560Galv0,9mm102626,008210001273‍
    630Galv0,9mm108633,008210001274‍
    710Galv0,9mm118639,008210001275‍
    100304SS0,7mm4662,808210001252‍
    125304SS0,7mm5043,208210001253‍
    160304SS0,7mm5463,708210001254‍
    200304SS0,7mm6065,008210001255‍
    250304SS0,7mm6065,908210001256‍
    315304SS0,7mm6766,808210001257‍
    400304SS0,7mm7667,308210001258‍
    450304SS0,7mm82615,008210001259‍
    500304SS0,7mm92621,008210001260‍
    560304SS0,7mm102626,008210001261‍
    630304SS0,7mm108633,008210001262‍
    710304SS0,7mm118639,008210001263‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-nordfab-in-line-spark-trap
  • ProduktfamilieQF Ducting
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien