Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Ball Joint
QF Ball Joint

    QF Ball Joint

    Google-Übersetzung,

    Das Nordfab QF-Kugelgelenk wird als Teil eines Staubsammelsystems in Rohrleitungen installiert und ermöglicht eine außermittige Bewegung von bis zu 22°. Die Bewegung ermöglicht Flexibilität im Kanal, sodass er sich in alle Richtungen drehen kann. Die Verwendung des Kugelgelenks ähnelt der eines QF-Bogens, aber ein Bogen hat einen festen Winkel und eine feste Richtung, während ein Kugelgelenk eine Richtungsmöglichkeit von 360° und einen Winkel von 0°-22° hat, je nach Anwendung.

    BESTELLBEISPIEL:
    Kugelgelenk verzinkt 1,0mm 100QF

    Spezifikation
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeren-qf-ball-joint
    • ProduktfamilieQF Ducting
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien