Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Long Radius Tubed Elbow

Flanged Long Radius Tubed Elbow

Google-Übersetzung,

Rohrbögen mit langem Radius und Flansch ermöglichen die Änderung der Luftstromrichtung in einer Staubsammelleitung. Winkelflansche werden lose angebracht und durch eine Vanstone-Lippe gehalten.

Rohrbögen sind luftstromrichtungsabhängig (Kragen an der Rohraußenseite für den Auslass und Kragen an der Rohrinnenseite für den Einlass).

Rohrbögen, auch als Rohrbögen bezeichnet, sind in 90°, 60°, 45° und 30° mit einem langen Radius von 2,5 und standardmäßig 1,5 erhältlich.

  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (Artikelnummern siehe unten)
  • Mit anderen Endstücken erhältlich. Bei Bestellung verschiedener Endstücke bitte die Richtung angeben.

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Spezifikation
  • ø A inAngle degreeCenter line radiusMaterialThicknessWeight (lbs)Legacy Item No.Item No.
    3902.5Galv16ga6.43814-0390-107500‍8010007423‍
    3602.5Galv16ga6.43814-0360-107500‍8010007422‍
    3452.5Galv16ga6.43814-0345-107500‍8010007421‍
    3302.5Galv16ga6.43814-0330-107500‍8010007420‍
    4902.5Galv16ga8.73814-0490-110000‍8010007427‍
    4602.5Galv16ga8.73814-0460-110000‍8010007426‍
    4452.5Galv16ga8.73814-0445-110000‍8010007425‍
    4302.5Galv16ga8.73814-0430-110000‍8010007424‍
    5902.5Galv14ga13.613814-0590-112500‍8010007431‍
    5602.5Galv14ga13.613814-0560-112500‍8010007430‍
    5452.5Galv14ga13.613814-0545-112500‍8010007429‍
    5302.5Galv14ga13.613814-0530-112500‍8010007428‍
    6902.5Galv14ga17.513814-0690-115000‍8010007435‍
    6602.5Galv14ga17.513814-0660-115000‍8010007434‍
    6452.5Galv14ga17.513814-0645-115000‍8010007433‍
    6302.5Galv14ga17.513814-0630-115000‍8010007432‍
    8902.5Galv14ga28.83814-0890-120000‍8010007439‍
    8602.5Galv14ga28.83814-0860-120000‍8010007438‍
    8452.5Galv14ga28.83814-0845-120000‍8010007437‍
    8302.5Galv14ga28.83814-0830-120000‍8010007436‍
    3902.5304SS14ga7.43814-0390-207500‍8010007463‍
    3602.5304SS14ga7.43814-0360-207500‍8010007462‍
    3452.5304SS14ga7.43814-0345-207500‍8010007461‍
    3302.5304SS14ga7.43814-0330-207500‍8010007460‍
    4902.5304SS14ga9.73814-0490-210000‍8010007467‍
    4602.5304SS14ga9.73814-0460-210000‍8010007466‍
    4452.5304SS14ga9.73814-0445-210000‍8010007465‍
    4302.5304SS14ga9.73814-0430-210000‍8010007464‍
    5902.5304SS14ga14.613814-0590-212500‍8010007471‍
    5602.5304SS14ga14.613814-0560-212500‍8010007470‍
    5452.5304SS14ga14.613814-0545-212500‍8010007469‍
    5302.5304SS14ga14.613814-0530-212500‍8010007468‍
    6902.5304SS14ga18.513814-0690-215000‍8010007475‍
    6602.5304SS14ga18.513814-0660-215000‍8010007474‍
    6452.5304SS14ga18.513814-0645-215000‍8010007473‍
    6302.5304SS14ga18.513814-0630-215000‍8010007472‍
    8902.5304SS14ga20.83814-0890-220000‍8010007479‍
    8602.5304SS14ga20.83814-0860-220000‍8010007478‍
    8452.5304SS14ga20.83814-0845-220000‍8010007477‍
    8302.5304SS14ga20.83814-0830-220000‍8010007476‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflanged-long-radius-tubed-elbow
  • ProduktfamilieFlanged Ducting
  • ProduktgruppeElbows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialStainless steel 304
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit