Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QFS Gas Damper BRNE

QFS Gas Damper BRNE

Google-Übersetzung,

Die QFS-Gasklappe ist so konzipiert, dass sie bei Erkennung von Flammen oder Rauch im Kollektor abschaltet, um Explosionen stromaufwärts zu verhindern.

Einsatzbereich
• Für sichere oder explosionsgefährdete Bereiche
• Max. Betriebsdruck ±10 kPa
• Maximaltemperatur +200°
• II 2GD IIC T6 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

BESTELLBEISPIEL:
Dämpfertemperatur und Gas 316SS 160QFS Stellantrieb 24VDC-230VAC BRNE

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-qfs-gas-damper-brne
  • ProduktfamilieQFS Ducting
  • ProduktgruppeDampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 316
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit