Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QFS Machine Adapter Expanded

QFS Machine Adapter Expanded

Google-Übersetzung,

Ermöglicht den schnellen Anschluss von QFS-Leitungen an Maschinenanschlüsse.

Nordfab QFS versiegelter Kanal
• QF-Dichtungskanäle bieten eine umfassende Auswahl an Durchmessern und Zubehör für leicht zu installierende, professionelle Installationen.
• Nordfab-Leitungen werden aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit lasergeschweißten Nähten hergestellt, die glattere Innenflächen aufweisen und eine erheblich verbesserte Dichtigkeit bieten, und stellen eine unschlagbare Lösung für alle allgemeinen Staubabsaugaufgaben dar.
• Der Quick-Fit™-Clip verfügt über eine großzügig bemessene Dichtung, die durch eine positive Über-Mitte-Klemmwirkung über den gerollten Manschetten an den zu verbindenden Kanalenden fest an ihrem Platz gehalten wird. Für zusätzliche Sicherheit kann ein Sicherungsstift eingesetzt werden.
• Alle Bögen, Abzweige, Reduzierstücke und andere Teile mit Verbindungen oder Manschetten werden mit Epoxidharz abgedichtet. Und wenn die Rohrleitungen zusammengesteckt werden, wird eine zusätzliche Nitrildichtung zwischen die Teile gelegt, um Leckagen vorzubeugen.

BESTELLBEISPIEL:
Adapter Maschine Expandiert QFS Galv 0,7mm 125QF L=130mm

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm1300,258210000038‍
    100Galv0,7mm1300,38210000039‍
    125Galv0,7mm1300,388210000040‍
    140Galv0,7mm1300,438210000041‍
    150Galv0,7mm1300,458210000042‍
    160Galv0,7mm1300,488210000043‍
    180Galv0,7mm1300,588210000044‍
    200Galv0,7mm1300,638210000045‍
    224Galv0,7mm1300,78210000046‍
    250Galv0,7mm1300,88210000047‍
    300Galv0,7mm1300,988210000048‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-qfs-machine-adapter-expanded
  • ProduktfamilieQFS Ducting
  • ProduktgruppeAdapters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit