Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QFS Oil Mist Drain

QFS Oil Mist Drain

Google-Übersetzung,

Der QF®-Ölnebelableiter von Nordfab saugt Öl ab, um die Ölmenge zu minimieren, die durch das Prozessbelüftungssystem fließt.

Nordfab QFS versiegelter Kanal
• QF-Dichtungskanäle bieten eine umfassende Auswahl an Durchmessern und Zubehör für leicht zu installierende, professionelle Installationen.
• Nordfab-Leitungen werden aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit lasergeschweißten Nähten hergestellt, die glattere Innenflächen aufweisen und eine erheblich verbesserte Dichtigkeit bieten, und stellen eine unschlagbare Lösung für alle allgemeinen Staubabsaugaufgaben dar.
• Der Quick-Fit®-Clip verfügt über eine großzügig bemessene Dichtung, die durch eine positive Übertotpunkt-Klemmwirkung über den gerollten Manschetten an den zu verbindenden Kanalenden fest an ihrem Platz gehalten wird. Für zusätzliche Sicherheit kann ein Sicherungsstift eingesetzt werden.
• Alle Bögen, Abzweige, Reduzierstücke und andere Teile mit Verbindungen oder Manschetten werden mit Epoxidharz abgedichtet. Und wenn die Rohrleitungen zusammengesteckt werden, wird eine zusätzliche Nitrildichtung zwischen die Teile gelegt, um Leckagen vorzubeugen.

BESTELLBEISPIEL:
Ölnebelableiter QFS Galv 0,9mm 125QF

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm4,508210001134‍
    100Galv0,9mm4,308210001135‍
    125Galv0,9mm4,308210001136‍
    140Galv0,9mm4,308210001137‍
    150Galv0,9mm10,508210001138‍
    160Galv0,9mm10,508210001139‍
    180Galv0,9mm10,508210001140‍
    200Galv0,9mm10,508210001141‍
    224Galv0,9mm10,508210001142‍
    250Galv0,9mm10,508210001143‍
    300Galv0,9mm18,008210001144‍
    315Galv0,9mm18,008210001145‍
    350Galv0,9mm18,008210001146‍
    400Galv0,9mm18,008210001147‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-qfs-oil-mist-drain
  • ProduktfamilieQFS Ducting
  • ProduktgruppeSpecial Applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit