Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV

    Spraywall Dry Andrea AV

    Google-Übersetzung,

    Nordfab bietet zwei Modelle von Sprühwänden für den Einsatz in Spritzlackieranwendungen an. Beide Filtertypen eignen sich besonders für kleine, intensive Spritzlackierarbeiten, einschließlich aller Lackarten sowie Klebstoff, Polyester usw. Nordfab-Sprühwände bestehen aus verzinktem Stahlblech.
    Unsere Sprühwand mit Trockenfilter Typ AV ist mit dem Einwegfilter „Andrea“ ausgestattet. Der Filtergrad beträgt ca. 90 % und der Filter kann bis zu 20 kg Feststoffe pro m2 aufnehmen.


    Vorteile:
    - Kompakte Bauweise
    - Hohe Trennung
    - Wartbarkeit

    Spezifikation
    • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
      450Galv2458210002111‍
      450Galv1208210002104‍
      450Galv1358210002105‍
      450Galv2058210002107‍
      450Galv1008210002103‍
      450Galv1508210002108‍
      450Galv1808210002109‍
      450Galv1958210002110‍
      450Galv1658210002106‍
      450Galv3008210002112‍
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeren-spraywall-dry-andrea-av
    • ProduktfamilieQF Ducting
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien