Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Elbow 18ga

Flanged Elbow 18ga

Google-Übersetzung,

Flanschbögen (Krümmungen) der Stärke 18 ermöglichen eine Änderung der Luftstromrichtung in einer Staubsammelleitung. Flanschbögen aus verzinktem Stahl der Stärke 18 sind standardmäßig mit Winkelflanschenden (ANGFL) ausgestattet. Winkelflansche werden lose angebracht und über eine Vanstone-Lippe gehalten.

Alle Nordfab-Kniestücke sind mit 90°-, 60°-, 45°- und 30°-Bögen erhältlich.

Die 18-Gauge-Stahlkonstruktion bietet zusätzliche Haltbarkeit für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.

  • Winkelstücke mit großem Radius erhältlich
  • Konstruktion aus verzinktem Stahl oder 304SS
  • Erhältlich mit Flanschen mit individuellem Lochmuster
  • Optionale Materialstärken Standard 22 und 20, 16, 14, 12 und 10
  • Flanschdichtungen erhältlich

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflanged-elbow-18ga
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppeElbows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit