Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF In Cut 16ga

QF In Cut 16ga

Google-Übersetzung,

Quick-Fit®-Einschnitte , auch als Sattelhähne bekannt, sind standardmäßig mit QF-Rollenden ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Verbindung mit anderen QF®-Rohrleitungen. Werden verwendet, um in vorhandene Rohrleitungen zu schneiden und so einen neuen Quick-Fit (QF)-Abschnitt zu beginnen.

Die Materialkonstruktion mit 1,27 mm Stärke sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.

  • Geben Sie bei der Bestellung das Material aus verzinktem Stahl, Stärke 16, Abmessungen A und C, Winkel und Endarten an, wenn nicht alle QF sind.
  • Sattellänge und -breite = 3" in alle Richtungen vom Abzweigrohr C
  • Erhältlich mit 30° oder 45° Winkel
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
  • Weitere verfügbare Stärken sind Standardstärken 22 und 20, 18, 14, 12 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.

Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqf-in-cut-16-gauge
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeBranches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit