Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quick-Fit® Sleeve 18ga

Quick-Fit® Sleeve 18ga

Google-Übersetzung,

Die Nordfab Quick-Fit®-Hülse , früher als verstellbare Nippel bekannt, wird verwendet, um schnell variable Längenanpassungen in Leitungsrohren aus QF-Rohren vorzunehmen, typischerweise wenn die zu überspannende Länge kleiner als ein Standardrohr von 5 Fuß ist. Die Nähte der QF-Hülse sind lasergeschweißt, was Leckagen verhindert und ein effizienteres Staubsammelsystem bietet.

Schwarzer Nitril-O-Ring ist im Lieferumfang enthalten. Geben Sie bei Bedarf für Anwendungen mit höheren Temperaturen einen roten Silikon-O-Ring an (Aufpreis).

Quick-Fit-Rohrleitungskomponenten können an Ihre vorhandenen Rohrleitungen angepasst werden und Quick-Fit wird in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt, in denen Staubsammlung oder Feinpartikeltransport erforderlich ist.

  • Erhältlich in verzinktem Stahl (wie unten gezeigt)
  • Erhältlich in Durchmessern bis 24"
  • Auch erhältlich in den Standardstärken 22 und 20, 16 Gauge-Montage oder 14 Gauge-Montage

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, um Hilfe zu den Material-/Messoptionen zu erhalten.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquick-fit-sleeve-18ga
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppePipe & Clamps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit