Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Unser Quick-Fit®-Winkelflanschadapter ist an einem Ende mit einem Winkelflansch nach Industriestandard und am anderen Ende mit einer Quick-Fit (QF®)-Rollkante ausgestattet, was eine schnelle Verbindung von QF-Kanalrohren oder -Fittings mit Flanschrohren oder -Fittings ermöglicht.
Die Materialkonstruktion mit der Stärke 14 sorgt für zusätzliche Haltbarkeit bei abrasiven Materialien oder Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
Wenn ein benutzerdefiniertes Bolzenlochmuster erforderlich ist, geben Sie einen Flachflansch (FFL) anstelle eines Winkelflansches (ANGFL) an und geben Sie das Lochmuster an. Wenn keine Lochmusterzeichnung bereitgestellt wird, bleibt der Flachflansch leer. Flansche werden mit einer Van Stone-Lippe gehalten, die eine einfache Drehung und Ausrichtung während der Installation ermöglicht.
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |