Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Y Branch 14ga 90°

Flanged Y Branch 14ga 90°

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Unsere Y-Abzweige der Stärke 14 (manchmal auch „echte Y-Abzweige“ oder „Breeches“-Abzweige genannt) haben zwischen den Schenkeln standardmäßig einen Winkel von 60º, optional einen Winkel von 90º (Artikelnummern der 90º-Y-Abzweige siehe unten).

14 Gauge-Stahlmaterial bietet zusätzliche Haltbarkeit für Anwendungen mit hohem Verschleiß. Nordfab® 14 Gauge Y-Verzweigungen haben leckagefreie, solide Schweißnähte; die Beseitigung von Luftleckagen macht ein Staubsammelsystem effizienter und spart Energiekosten.

Unsere Y-Abzweige mit Flansch sind standardmäßig an beiden Enden mit Winkelflanschen nach Industriestandard ausgestattet. Die Flansche werden über eine Vanstone-Lippe gehalten, sodass die Bolzenlöcher leicht mit denen an vorhandenen Flanschverbindungen ausgerichtet werden können.

  • Geben Sie bei der Bestellung A, B, C an. B und C müssen jeweils mindestens 50 % von A betragen, wobei B oder C mindestens 80 % des gegenüberliegenden Schenkels betragen muss.
  • Verwenden Sie die folgende Formel, um die Länge zu bestimmen: L = A + 4”
  • Verwenden Sie die folgende Formel, um die Länge zu bestimmen: L = CX 2 + 15"
  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
  • Erhältlich mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24", Flanschdurchmessern bis zu 72" und anderen Endtypen
  • Weitere verfügbare Materialstärken sind Standardstärken 22 und 20, 18, 16, 12 und 10
  • Flanschdichtungen erhältlich

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu unten nicht gezeigten Abzweigkonfigurationen, optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-flanged-y-branch-14-gauge-90-degree
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppeBranches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit