Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Pipe 10ga

Flanged Pipe 10ga

Google-Übersetzung,

Nordfab®-Rohrleitungen werden in Staub-, Nebel- und Rauchabsaugsystemen eingesetzt. Kontaminierte Luft von Maschinen oder Prozessen wird durch das Flanschrohr und andere Nordfab-Rohrleitungen zu einem Sammler/Filter geleitet, was zu saubererer Luft in Arbeitsbereichen führt.

Nordfab® 10 Gauge Flanschkanalrohre eignen sich hervorragend für stark abrasive Materialien/Anwendungen mit hohem Verschleiß oder andere Anwendungen, bei denen Staubsammelkanäle besonders robust sein müssen. 10 Gauge-Material sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.

Unser 10-Gauge-Rohr verfügt über eine plasmageschweißte Naht, die für eine leckagefreie Abdichtung sorgt. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird das Staubsammelsystem effizienter und spart Energiekosten.

Die rotierenden Winkelflansche nach Industriestandard an unseren Flanschrohren werden durch Van Stone-Lippen an den Rohrenden gehalten. Die Rohrlänge beträgt nominell 5′.

  • Winkelflanschdichtungen auch bei Nordfab erhältlich
  • Verwenden Sie unseren Winkelflanschadapter für schnelle Verbindungen mit QF®-Rohren und -Fittings.
  • Verzinkte Stahlkonstruktion
  • Nordfab-Rohre sind mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24 Zoll erhältlich. Weitere Endtypen und optionale Materialstärken umfassen die Standardgrößen 22 und 20, 14, 18, 16 und 12.

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflanged-pipe-10ga
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppePipes & Flanges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit