Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Elbow 14ga

QF Elbow 14ga

Google-Übersetzung,


Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Quick-Fit ® 14 Gauge-Kniestücke haben gerollte Enden für die Verwendung mit unseren Quick-Fit-Klemmen, was eine schnelle Montage/Demontage und Verlegung ermöglicht. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Quick-Fit-Leitungen.

Erhältlich in 90°, 60°, 45° und 30° mit einem Radius von 1,5. Andere CLRs auf Anfrage erhältlich. 14ga-Winkelstücke mit großem Radius sind ebenfalls erhältlich.

Alle 14-Gauge-Kniestücke werden in massiv verschweißter Ausführung geliefert, wodurch eine leckagefreie Naht entsteht. Die Vermeidung von Luftleckagen verbessert die Effizienz des Staubsammelsystems und führt zu Energiekosteneinsparungen. Die dickere Konstruktion reduziert die Häufigkeit und die Kosten des Austauschs verschlissener Kniestücke bei stark abrasiven oder stark verschleißenden Anwendungen.

Dies ist ein Richtungsbogen mit einem Pfeil zur Anzeige der Durchflussrichtung.

  • Erhältlich in verzinktem oder optionalem Kohlenstoffstahl
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 50 Zoll und in anderen Endausführungen. Bitte geben Sie die Richtung an, wenn Sie andere Enden als QF bestellen.
  • Gegen Aufpreis können auch stärkere Rohrbögen in massiver Schweißkonstruktion geliefert werden. Optionale Standarddurchmesser sind 22 oder 20, 18, 16, 12 und 10. Durchmesser bis zu 72 Zoll in stärkeren Durchmessern.

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-qf-elbow-14ga
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeElbows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit